The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-604-10
拴式螺钉, 不锈钢, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
滚花 |
| 把手材料 |
铝合金 |
| 螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 安装 |
扩口式 |
| 系列 |
手柄系列 |
| OP厚度 |
3.20 |
| 最大外面板厚度 |
4.80 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
9.40 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
2.80 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
41
|
2026-03-23
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
33
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|