The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-322-10
拴式螺钉, 不锈钢, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
滚花 |
| 把手材料 |
铝合金 |
| 螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
| 锁头款式 |
十字头凹槽 |
| 安装 |
扩口式 |
| 头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
| 系列 |
手柄系列 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
3.20 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
6.40 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
1.30 |
| 样品 |
提供样品 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2727
|
2026-06-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
288
|
2026-06-03
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
94
|
2026-06-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
94
|
2026-06-15
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
24
|
2026-06-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
23
|
2026-05-27
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
23
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-06-02
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|