The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-63-321-20
拴式螺钉, 不锈钢, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
滚花 |
| 把手材料 |
铝合金 |
| 螺纹尺寸 |
8-32 |
| 锁头款式 |
十字头凹槽 |
| 安装 |
压入式 |
| 头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
| 系列 |
手柄系列 |
| OP厚度 |
0.90 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
10.30 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.40 |
| 样品 |
提供样品 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
10
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-03-31
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|