The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-62-201-60
拴式螺钉, 钢 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 把手型 |
滚花 |
| 把手材料 |
铝合金 |
| 螺纹尺寸 |
6-32 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 安装 |
压入式 |
| 系列 |
手柄系列 |
| OP厚度 |
0.90 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
8.50 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
3.70 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
44
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
20
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
10
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|