The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-10-282-14
拴式螺钉, 钢 本色, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
滚花 |
| 把手材料 |
铝合金 |
| 螺纹尺寸 |
6-32 |
| 锁头款式 |
十字/一字头组合 |
| 安装 |
扩口式 |
| 头凹槽大小 |
2号十字头/一字头组合 |
| 系列 |
手柄系列 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
3.20 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
6.00 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
1.10 |
| 包装 |
散装包装 |
| 级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
1050
|
2026-03-30
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
21
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
20
|
2026-04-01
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
3
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|