The store will not work correctly when cookies are disabled.
28-D8-316-700
快锁式紧固件演示面板, 小号
性能详述
| 安装 |
夹入型 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 配件型号 |
快锁式紧固件演示面板 |
| 类型 |
配件 |
| 级别 |
28 - 展示面板 |
索斯科的28系列面板提供了一个简便的方法来展示出索斯科产品的操作与功能。不同的面板设计可突显各种索斯科产品的种型和款式。在您的设计初期, 可利用索斯科面板协助选择最合适的硬件解决方案。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.