17-T-106

快速引导拴式螺钉, 大型, 钢, 光亮铬

要求报价
性能详述
材料
锁头款式 工具头型凹槽
材料厚度 6.40
最大外面板厚度 5.60
锁头直径 14.30
尺寸系列 大尺寸17
长度 19.10
类型 垫圈
级别 09/12/17 - 快速拴式螺钉
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。