The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
快速引导拴式螺钉, 中型, 镀锌,铬酸盐加封口机, 光亮铬
12-12-407-11
快速引导拴式螺钉, 中型, 镀锌,铬酸盐加封口机, 光亮铬
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌,铬酸盐加封口机 |
| 锁头款式 |
翼型 |
| 材料厚度 |
12.70 |
| 最大外面板厚度 |
7.00 |
| 锁头直径 |
22.20 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸12 |
| 长度 |
21.90 |
| 类型 |
垫圈 |
| 级别 |
09/12/17 - 快速拴式螺钉 |
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
14
|
2026-02-02
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|