The store will not work correctly when cookies are disabled.
09-P-302
快速引导拴式螺钉, 小型, 钢, 光亮铬
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌,铬酸盐加封口机 |
| 锁头款式 |
十字头凹槽 |
| 材料厚度 |
9.50 |
| 最大外面板厚度 |
0.90 |
| 锁头直径 |
9.50 |
| 尺寸系列 |
小尺寸09 |
| 长度 |
17.10 |
| 类型 |
垫圈 |
| 级别 |
09/12/17 - 快速拴式螺钉 |
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.