09-13-302-26

快速引导拴式螺钉, 小型, 不锈钢

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
材料厚度 9.50
最大外面板厚度 0.90
锁头直径 7.90
尺寸系列 小尺寸09
长度 17.10
类型 垫圈
级别 09/12/17 - 快速拴式螺钉
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。