The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-30-321-10
磁性搭扣门锁, 小型, 磁性 ,本色, 本色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚丙烯 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
本色 |
| 安装 |
粘合性安装 |
| 操作 |
磁性 |
| 额定负载 |
18 N |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
02 - 磁性搭扣门锁 |
使用此类磁性紧固门锁替代机械促动式门锁,将使您有众多的适应性。它们无移动部件,尤其适合轻量度金属门和关闭,还适应误差;加上一个钢捎板后,甚至可用于非金属关闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
91
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
58
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2026-11-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|