The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-20-613-10
磁性搭扣门锁, 大型, 磁性, 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚丙烯 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
圆孔 |
| 安装 |
卡入型 |
| 操作 |
磁性 |
| 额定负载 |
58 N |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
02 - 磁性搭扣门锁 |
使用此类磁性紧固门锁替代机械促动式门锁,将使您有众多的适应性。它们无移动部件,尤其适合轻量度金属门和关闭,还适应误差;加上一个钢捎板后,甚至可用于非金属关闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
28
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
9
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
3
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|