The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-802-10
磁性搭扣门锁, 磁性, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚丙烯 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
矩形孔 |
| 安装 |
卡入型 |
| 操作 |
磁性 |
| 额定负载 |
105 N |
| 级别 |
02 - 磁性搭扣门锁 |
使用此类磁性紧固门锁替代机械促动式门锁,将使您有众多的适应性。它们无移动部件,尤其适合轻量度金属门和关闭,还适应误差;加上一个钢捎板后,甚至可用于非金属关闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
605
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
592
|
2026-11-09
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
366
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
351
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
40
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
17
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|