The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-302-20
磁性搭扣门锁, 小型, 磁性, 塑料, 白色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚丙烯 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 螺纹尺寸 |
矩形孔 |
| 安装 |
卡入型 |
| 操作 |
磁性 |
| 额定负载 |
8 N |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
02 - 磁性搭扣门锁 |
使用此类磁性紧固门锁替代机械促动式门锁,将使您有众多的适应性。它们无移动部件,尤其适合轻量度金属门和关闭,还适应误差;加上一个钢捎板后,甚至可用于非金属关闭。
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
84
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|