The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-302-10
磁性搭扣门锁, 小型, 磁性, 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚丙烯 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
矩形孔 |
| 安装 |
卡入型 |
| 操作 |
磁性 |
| 额定负载 |
8 N |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
02 - 磁性搭扣门锁 |
使用此类磁性紧固门锁替代机械促动式门锁,将使您有众多的适应性。它们无移动部件,尤其适合轻量度金属门和关闭,还适应误差;加上一个钢捎板后,甚至可用于非金属关闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
569
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
334
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
306
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
106
|
2026-11-09
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
75
|
2026-11-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
35
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
4
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|