The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-201-20
磁性搭扣门锁, 大型, 磁性, 塑料, 白色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚丙烯 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 螺纹尺寸 |
矩形孔 |
| 安装 |
卡入型 |
| 操作 |
磁性 |
| 额定负载 |
52 N |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
02 - 磁性搭扣门锁 |
使用此类磁性紧固门锁替代机械促动式门锁,将使您有众多的适应性。它们无移动部件,尤其适合轻量度金属门和关闭,还适应误差;加上一个钢捎板后,甚至可用于非金属关闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。