The store will not work correctly when cookies are disabled.
02-10-101-20
磁性搭扣门锁, 中型, 磁性, 塑料, 白色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
聚丙烯 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 螺纹尺寸 |
矩形孔 |
| 安装 |
卡入型 |
| 操作 |
磁性 |
| 额定负载 |
40 N |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
02 - 磁性搭扣门锁 |
使用此类磁性紧固门锁替代机械促动式门锁,将使您有众多的适应性。它们无移动部件,尤其适合轻量度金属门和关闭,还适应误差;加上一个钢捎板后,甚至可用于非金属关闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
2430
|
2026-09-28
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
90
|
2026-09-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
67
|
2026-09-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
42
|
2026-09-18
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
2
|
2026-09-24
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
2
|
2026-08-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|