Loquets pour applications coulissantes

Nos loquets à action coulissante offrent une solution pratique et fiable pour sécuriser les portes et fenêtres coulissantes. Ces loquets sont conçus pour un fonctionnement sans effort, offrant une action de verrouillage positive et garantissant que les portes et fenêtres restent sécurisées. Des portes de patio et de placard aux fenêtres coulissantes et aux cloisons, nos loquets à action coulissante offrent des performances fiables et une fonctionnalité facile.

Loquets pour applications coulissantes

Caractéristiques clés :

  • Mécanisme de Glissement Lisse : Permet un fonctionnement fluide et à faible friction pour une ouverture et une fermeture sans effort.
  • Action de Verrouillage Positif : Assure que les portes et les fenêtres restent fermement fermées, améliorant la sécurité et empêchant les ouvertures accidentelles.
  • Construction Durable : Fabriquée à partir de matériaux robustes tels que le zinc moulé sous pression, l'aluminium ou les plastiques techniques pour une utilisation durable.

Avantages clés :

  • Utilisation Conviviale : La fonctionnalité simple et intuitive améliore la facilité d'utilisation.
  • Sécurité Renforcée : Fournit un verrouillage fiable pour protéger contre les accès non autorisés.
  • Performance Cohérente : Maintient un fonctionnement fluide et fiable dans le temps.
  • Applications : Nos loquets à action coulissante sont utilisés dans diverses applications, notamment : portes de patio, portes de placard, fenêtres coulissantes, cloisons de pièce, portes de douche, vitrines, meubles et projets personnalisés.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Loquets pour applications coulissantes

Afficher en Grille Liste

article41-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. MF-97-918-41

    Latch

  2. MM-01-433-50

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-03-631-14-10

    Latch

  5. MF-92-500-24

    Espaceur

  6. MM-01-431-50

    Latch

  7. MF-97-915-41

    Latch

  8. MM-01-433-10

    Latch

  9. MF-97-917-41

    Latch

  10. MM-01-431-10

    Latch

  11. MF-97-911-41

    Latch

  12. MM-01-432-10

    Latch

  13. MF-97-943-41

    Latch

  14. MF-97-912-41

    Latch

  15. MM-03-632-14-10

    Latch

par page