MM-01-100-50
Loquets de baie coulissante Talon/Slider, Non verrouillable , 20.5-23 mm Gamme de serrage, Naturel, Noir
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Came | Court |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 20.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Actionnement | A droite vers l’extérieur |
| Class | MM - Loquets de baie coulissante Talon/Slider |
Une conception de grande qualité et de multiples finitions non oxydables confèrent élégance et fonctionnalité à un vaste éventail d’applications intérieures et extérieures. Des mécanismes de fermeture de sécurité maintiennent les portes fermées dans des conditions de service extrêmes, tandis qu’un dispositif en option peut maintenir les portes ouvertes dans des positions intermédiaires.