MF-01-210-60
Entrée de la porte Verrous de chasse d'eau, Avec serrure, Baie coulissante, 10-12.7 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Alliage d'aluminium, Naturel, Brillant
| Finition | Naturel |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | No |
| Epaisseur OP | 10.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.70 |
| Profil | Affleurant |
| Actionnement | Baie coulissante |
| Class | MF - Loquets de baie coulissante affleurants |
La poignée d’actionnement encastrée permet de disposer d’un profil affleurant sur les portes minces afin d’éliminer les risques d’accroc ; les portes peuvent ainsi rentrer intégralement dans des évidements prévus à cet effet. Disponibles en finitions multiples et en contour incurvé ou angulaire pour répondre à la plupart des impératifs de conception.