Description et avantages
Convient à une épaisseur de porte standard de 12 mm (0,47") ou de 10 mm (0,38") avec l'utilisation d'une rondelle en option. Se monte sans fixations par clipsage dans une simple découpe dans le chant de la porte
- Le pêne coulissant s'encastre à l'intérieur du réceptacle pour garantir un engagement parfait du loquet
- Le profil net, peu saillant, élimine les risques d’accroc
- Tous les matériaux sont résistants à la corrosion
- Verrouillage extérieur avec condamnation coulissante intérieure
- Fourniture standard avec une gâche à angle droit et deux clés