MG - Loquets de porte d'accès

Ce loquet simple et polyvalent à actionnement par clé est conçu pour un fonctionnement sûr et performant sur des portes battantes, des baies coulissantes, des portes pliantes, des trappes et des capots de descente. De type autoclipsable, il est pratique à installer sur des surfaces en bois et en acrylique. Et grâce à sa conception et aux options de finition disponibles, il rehaussera remarquablement l’esthétique de votre application.
MG - Loquets de porte d'accès
Convient à une épaisseur de porte standard de 12 mm (0,47") ou de 10 mm (0,38") avec l'utilisation d'une rondelle en option. Se monte sans fixations par clipsage dans une simple découpe dans le chant de la porte
  • Le pêne coulissant s'encastre à l'intérieur du réceptacle pour garantir un engagement parfait du loquet
  • Le profil net, peu saillant, élimine les risques d’accroc
  • Tous les matériaux sont résistants à la corrosion
  • Verrouillage extérieur avec condamnation coulissante intérieure
  • Fourniture standard avec une gâche à angle droit et deux clés
  • Boîtier polyamide disponible avec finition coloris blanc ou noir
  • Plusieurs options de réceptacle sont disponibles en aluminium brillant ou noir, ou en acier inoxydable
  • Une clé journalière (en option) avec bouton extra plat moulé noir peut être laissée dans le loquet pour permettre un accès instantané et répétitif
  • La rondelle (en option) facilite l'installation d'un loquet standard sur des portes d'une faible épaisseur (10 mm - 0,38")
  • Des styles de réceptacles (en option) sont proposés pour offrir plusieurs choix de montage sur des orientations de panneau vertical ou horizontal d'embrasures de porte

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici MG - Loquets de porte d'accès

Afficher en Grille Liste

7 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
fb824407d93869415bc2a241758d609f15e70294a0ba74da1b36db9753d69a02 18.117.101.118
please type in at least 2 letters...
Loading...