MG-90-102-60
Gâche garantir, Alliage d'aluminium, Brillant
| Finition | Naturel |
|---|---|
| Came | Court |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Actionnement | Battement à droite |
| Type d’accessoire | Gâche |
| Class | MG - Loquets de porte d'accès |
Ce loquet simple et polyvalent à actionnement par clé est conçu pour un fonctionnement sûr et performant sur des portes battantes, des baies coulissantes, des portes pliantes, des trappes et des capots de descente. De type autoclipsable, il est pratique à installer sur des surfaces en bois et en acrylique. Et grâce à sa conception et aux options de finition disponibles, il rehaussera remarquablement l’esthétique de votre application.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire