MG-90-102-50

Gâche garantir, Alliage d'aluminium, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium
Came Court
Couleur / Apparance Noir
Joint No
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Actionnement Battement à droite
Type d’accessoire Gâche
Class MG - Loquets de porte d'accès
Ce loquet simple et polyvalent à actionnement par clé est conçu pour un fonctionnement sûr et performant sur des portes battantes, des baies coulissantes, des portes pliantes, des trappes et des capots de descente. De type autoclipsable, il est pratique à installer sur des surfaces en bois et en acrylique. Et grâce à sa conception et aux options de finition disponibles, il rehaussera remarquablement l’esthétique de votre application.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Gâche garantir, Alliage d'aluminium, Noir

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.