MG-05-736-24
Entrée de la porte Star Slailor, 22 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Acier inoxydable, Brillant
| Epaisseur OP | 0.00 |
|---|---|
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 22.00 |
| Class | MG - Loquets de porte d'accès |
Ce loquet simple et polyvalent à actionnement par clé est conçu pour un fonctionnement sûr et performant sur des portes battantes, des baies coulissantes, des portes pliantes, des trappes et des capots de descente. De type autoclipsable, il est pratique à installer sur des surfaces en bois et en acrylique. Et grâce à sa conception et aux options de finition disponibles, il rehaussera remarquablement l’esthétique de votre application.