MF-01-310-24
Entrée de la porte Verrous de chasse d'eau, Avec serrure, Baie coulissante, 10-12.7 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Acier inoxydable,
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Accès limité | Avec serrure |
Joint | No |
Epaisseur OP | 10.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.70 |
Profil | Affleurant |
Actionnement | Baie coulissante |
Class | MF - Loquets de baie coulissante affleurants |
La poignée d’actionnement encastrée permet de disposer d’un profil affleurant sur les portes minces afin d’éliminer les risques d’accroc ; les portes peuvent ainsi rentrer intégralement dans des évidements prévus à cet effet. Disponibles en finitions multiples et en contour incurvé ou angulaire pour répondre à la plupart des impératifs de conception.
Rédigez votre propre commentaire