MF-02-310-24
Loquets de baie coulissante affleurants, Avec serrure, Baie coulissante, 10-12.7 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Conception du temps, Acier inoxydable,
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | Oui |
| Epaisseur OP | 10.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.70 |
| Profil | Affleurant |
| Actionnement | Baie coulissante |
| Class | MF - Loquets de baie coulissante affleurants |
La poignée d’actionnement encastrée permet de disposer d’un profil affleurant sur les portes minces afin d’éliminer les risques d’accroc ; les portes peuvent ainsi rentrer intégralement dans des évidements prévus à cet effet. Disponibles en finitions multiples et en contour incurvé ou angulaire pour répondre à la plupart des impératifs de conception.