Fechos de Engate Rápido

Os fechos de engate rápido da Southco oferecem uma ampla gama de soluções para unir os painéis e segurá-los com segurança. A vantagem mecânica fornecida permite esforços manuais para gerar as forças necessárias para comprimir as juntas, vedar os gabinetes e eliminar o vibrações. As opções de segurança disponíveis incluem cadeado, chave, ferramenta e vedação inviolável.

Fechos de Engate Rápido

Principais Benefícios

  • Center of Gravity

    Unir painéis e prender com segurança

  • Compression

    Vantagem mecânica para comprimir o Grip e garantir a vedação

  • Product Design

    Simples de especificar e fácil de instalar

  • Strength

    Uma ampla variedade de opções de tamanho e força

  • Physical Requirements

    Materiais e acabamentos adequados a qualquer ambiente

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fechos de Engate Rápido

Ver como Grade Lista

6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
b1df9c45f8cdd6d723f51cc1f2e972c246adb0c074bb228a71e1755be432707b 18.219.194.232
please type in at least 2 letters...
Loading...