E8 - Fechos de Engate Rápido - Regulável
Adaptabilidade, durabilidade, baixa saliência e acessórios totalmente ocultos fazem destes fechos a opção ideal para painéis em áreas de alta visibilidade e em locais de tráfego intenso. Um visual moderno esconde uma operação com desempenho industrial, enquanto materiais resistentes a corrosão garantem adequação a qualquer aplicação interna ou externa com placas coplanares.
![E8 - Fechos de Engate Rápido - Regulável E8 - Fechos de Engate Rápido - Regulável](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/E8-Adjustable-Style-Draw-Latches-968x432.jpg)
Uma capa em acetal e componentes de nylon com fibra de vidro fazem destes fechos uma opção atrativa, robusta e extremamente funcional para uma grande variedade de aplicações. Um mecanismo de regulagem incorporado ao fecho simplifica o ajuste final, garantindo um engate perfeito.
- Ajuste a força de travamento e dimensão de alcance a até 7,9 mm (0,31"), simplesmente girando a porca de regulagem presente em cada fecho
- Um design de baixa saliência, requer somente 17 mm (0,67") de espaço livre quando fechado
- Uma capa oculta todos os componentes quando o fecho está travado
- O mecanismo de engate rápido garante um travamento seguro e resistente a aberturas acidentais, mesmo sob efeito de choques ou vibração
- Fechos construídos totalmente com materiais resistentes a corrosão, adequados para aplicações internas ou externas
- O alcance e força de engate são determinados através de ajustes em cada fecho
- Classificação de inflamabilidade: UL94-HB
- Carga de trabalho máxima: 1.560 N (350 lb ou 158 kg)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: