07 - Fechos de Engate Rápido
Escolha este fecho de perfil baixo, que apresenta o mesmo sistema de alavancagem e segurança de travamento de um mecanismo com giro superior, para as aplicações em painéis com encontro em um mesmo plano. Basta engatar para fechar e levantar a alavanca para abrir. Um design de linhas finas com um visual clean e baixa saliência, que garante mínima interferência no design do painel e maior proteção contra acidentes.
Duas articulações moldadas no corpo do fecho criam uma ação de travamento com giro superior em um único movimento contínuo. Este modelo de baixo custo e moldado por injeção está disponível em versões com ou sem engate secundário, para maior segurança.
- A maçaneta larga e plana esconde todos os acessórios de instalação
- Desenho de baixa saliência: somente 7,9 mm (0,31") acima da superfície da porta
- Modelo moldado em peça única com dobradiças integradas, sem pinos de metal adicionais
- Instalação rápida e fácil
- Produzido completamente em materiais não-corrosivos
- O fecho básico está disponível em branco ou preto
- O fecho básico também pode ser produzido em cores personalizadas, através de encomenda especial
- O engate secundário está disponível em preto ou vermelho
- ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: