07-10-501-72

Fechos de Engate Rápido, con Travamento auxiliar, Polipropileno, Série 500, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Polipropileno
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento auxiliar
Série Série 500
Cor do travamento auxiliar Preto
Classe 07 - Fechos de Engate Rápido
Escolha este fecho de perfil baixo, que apresenta o mesmo sistema de alavancagem e segurança de travamento de um mecanismo com giro superior, para as aplicações em painéis com encontro em um mesmo plano. Basta engatar para fechar e levantar a alavanca para abrir. Um design de linhas finas com um visual clean e baixa saliência, que garante mínima interferência no design do painel e maior proteção contra acidentes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.