91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior
Os Fechos de engate Rápido da Southco aceitam desalinhamentos e proporcionam um travamento robusto e seguro, mesmo em aplicações onde o fecho e o engate não estão no mesmo plano. Disponíveis em vários tamanhos e modelos ocultos, estes fechos com alcance regulável oferecem a flexibilidade necessária para atender às necessidades de uma grande variedade de aplicações.

Múltiplas opções de design destes fechos proporcionam inúmeras possibilidades de modelo de instalação e regulagem de alcance, bem como a possibilidade de ocultar todos os componentes de instalação e funções de travamento embaixo do puxador.
- Um mecanismo de engate rápido permite o engate seguro mesmo em aplicações desalinhadas
- Regulagem por rosca acomoda até 33 mm (1,3 in) de variação de altura
- Acessórios de instalação ocultos proporcionam um visual final mais clean
- Disponíveis com engate secundário, para maior proteção contra aberturas acidentais
- Cinco tamanhos diferentes, para atender aos requisitos de várias aplicações
- Disponíveis com trava para cadeado opcional, para maior segurança
- Disponíveis em aço zincado ou inox
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por:
Você está visualizando 91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior
- No more items to load