91-600-63
Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho médio, Aço inox, Revestimento em pó
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Série de diferentes tamanhos | Medium Size, 500 Series |
Classe | 91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior |
Os Fechos de engate Rápido da Southco aceitam desalinhamentos e proporcionam um travamento robusto e seguro, mesmo em aplicações onde o fecho e o engate não estão no mesmo plano. Disponíveis em vários tamanhos e modelos ocultos, estes fechos com alcance regulável oferecem a flexibilidade necessária para atender às necessidades de uma grande variedade de aplicações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão