91-772-07
Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho grande, Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Uso de cadeado |
| Série de diferentes tamanhos | Large Size, 700 Series |
| Classe | 91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior |
Os Fechos de engate Rápido da Southco aceitam desalinhamentos e proporcionam um travamento robusto e seguro, mesmo em aplicações onde o fecho e o engate não estão no mesmo plano. Disponíveis em vários tamanhos e modelos ocultos, estes fechos com alcance regulável oferecem a flexibilidade necessária para atender às necessidades de uma grande variedade de aplicações.