91-832-52
Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho extra-grande, Aço inox, Natural
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Uso de cadeado |
| Série de diferentes tamanhos | Extra Large Size, 800 Series |
| Classe | 91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior |
Os Fechos de engate Rápido da Southco aceitam desalinhamentos e proporcionam um travamento robusto e seguro, mesmo em aplicações onde o fecho e o engate não estão no mesmo plano. Disponíveis em vários tamanhos e modelos ocultos, estes fechos com alcance regulável oferecem a flexibilidade necessária para atender às necessidades de uma grande variedade de aplicações.