V2/V3/V4 - Fechos de Engate Rápido - Versa-Latch

O modelo Versa-Latch incorpora uma mola de torção externa que acomoda irregularidades entre o painel e o batente em aplicações onde o fecho e o engate são instalados no mesmo plano (coplanar). Esta variação incorporada acomoda irregularidades ou mudanças no painel ou vedação ao longo do tempo.
V2/V3/V4 - Fechos de Engate Rápido - Versa-Latch
Diversos tamanhos de fechos, construção em vários materiais, acomodam variações de dimensão de alcance.
  • Placa de ancoragem com mola compensa até 2,3 mm (0,09") de irregularidades nos componentes de vedação
  • Uma grande variedade de tamanhos de fechos permite diversas dimensões de engate
  • Opções de segurança disponíveis, para proteção através de travamento ou lacre indicador de violação
  • Alguns modelos estão disponíveis com construção em aço inox
  • Opção com trava para cadeado disponível no modelo mais compacto, de lâmina curta
  • Opção com vedação de arame disponível no modelo mais compacto, de lâmina curta

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando V2/V3/V4 - Fechos de Engate Rápido - Versa-Latch

Ver como Grade Lista

16 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
9f1045e7937a9ec48eb91ef93cca8466cf858f44061e8383632df29637653acc 18.117.114.128
please type in at least 2 letters...
Loading...