V4-0006-52
Fechos de Engate Rápido, Latch, Sem restrição, Lâmina curta, Aço inox, Natural, Natural
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Natural |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Série | Série 800 |
| Style | Lâmina curta |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Mola | Com mola |
| Tipo | Engate |
| Classe | V2/V3/V4 - Fechos de Engate Rápido - Versa-Latch |
O modelo Versa-Latch incorpora uma mola de torção externa que acomoda irregularidades entre o painel e o batente em aplicações onde o fecho e o engate são instalados no mesmo plano (coplanar). Esta variação incorporada acomoda irregularidades ou mudanças no painel ou vedação ao longo do tempo.