V2-0034-52

Fechos de Engate Rápido, Latch, Vedação dos fios, Tamanho pequeno, Aço inox, Natural, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Natural
Cor / Aparência Natural
Restrição de acesso Vedação dos fios
Série Série 200
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Mola Com mola
Tipo Engate
Classe V2/V3/V4 - Fechos de Engate Rápido - Versa-Latch
O modelo Versa-Latch incorpora uma mola de torção externa que acomoda irregularidades entre o painel e o batente em aplicações onde o fecho e o engate são instalados no mesmo plano (coplanar). Esta variação incorporada acomoda irregularidades ou mudanças no painel ou vedação ao longo do tempo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.