37-40-305-60
Nenhum produto foi encontrado.
| Material | Borracha, Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Série | Série 300 |
| Operação | Com alavanca |
| Classe | 37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca |
Os Fechos de Engate Rápido com Alavanca Série 37 apresentam uma maçaneta mais longa, que proporciona maior alavancagem e gera maior força de traçÃo com menor esforço de operaçÃo. Os detentores incorporados mantêm a maçaneta firme na posiçÃo fechada, evitando aberturas acidentais provocadas por choques ou vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão