37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca
Os Fechos de Engate Rápido com Alavanca Série 37 apresentam uma maçaneta mais longa, que proporciona maior alavancagem e gera maior força de traçÃo com menor esforço de operaçÃo. Os detentores incorporados mantêm a maçaneta firme na posiçÃo fechada, evitando aberturas acidentais provocadas por choques ou vibraçÃo.
![37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca 37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/37-Lever-Assited-Latches-968x432.jpg)
Corpos em borracha EPDM proporcionam maior poder de fixaçÃo, resistência contra vibraçÃo e flexibilidade para acomodar variações em dimensões de montagem.
- A açÃo de alavanca proporciona maior força de traçÃo com menor esforço de operaçÃo
- Corpos flexíveis podem alongar-se para absorver os efeitos de vibraçÃo e acomodar desalinhamentos entre o painel e o batente
- ConstruçÃo com materiais resistentes aos efeitos de corrosÃo e raios UV, adequados para aplicações em ambientes externos
- Modelo com maçaneta em metal oferece uma aparência robusta e tradicional
- Modelo com maçaneta moldada em borracha EPDM oferece uma estética minimalista e auxilia na proteçÃo da pintura do produto final
- Diversos tamanhos e resistências disponíveis, para atender aos requisitos individuais de cada aplicaçÃo
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: