37-10-274-10
Fechos de Engate Rápido Flexíveis, Com alavanca, Série 274, Aço
| Material | Aç o, Borracha |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Série | Série 274 |
| Operação | Com alavanca |
| Classe | 37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca |
Os Fechos de Engate Rápido com Alavanca Série 37 apresentam uma maçaneta mais longa, que proporciona maior alavancagem e gera maior força de traçÃo com menor esforço de operaçÃo. Os detentores incorporados mantêm a maçaneta firme na posiçÃo fechada, evitando aberturas acidentais provocadas por choques ou vibraçÃo.