37-30-294-60
Fechos de Engate, Com alavanca, Corpo do fecho curto, Nylon com fibra de vidro
| Material | Borracha, Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Série | Série 290 |
| Operação | Com alavanca |
| Classe | 37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca |
Os Fechos de Engate Rápido com Alavanca Série 37 apresentam uma maçaneta mais longa, que proporciona maior alavancagem e gera maior força de traçÃo com menor esforço de operaçÃo. Os detentores incorporados mantêm a maçaneta firme na posiçÃo fechada, evitando aberturas acidentais provocadas por choques ou vibraçÃo.