V7 - Fecho de engate rápido Over Center
Um modelo ligeiramente curvado, de baixa saliência e com instalaçÃo de superfície e um recurso de travamento com chave opcional complementam o desempenho robusto destes fechos de visual atrativo e segurança reforçada. Um corpo construído em materiais de alta resistência oculta todos os mecanismos de acionamento, para uma estética aprimorada e maior resistência contra vandalismo.
![V7 - Fecho de engate rápido Over Center V7 - Fecho de engate rápido Over Center](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V7-Over-Center-Series-968x432.jpg)
Modelos com lingueta fixa posicionam painéis com precisão. Uma ação simples de alavanca proporciona um travamento seguro, com acesso rápido e fácil.
- Fechos com mecanismo de engate rápido garantem um travamento positivo e resistem a aberturas acidentais provocadas por choques ou vibração
- Um modelo de baixa saliência que se projeta somente 22,2 mm (0,875") acima da superfície da porta
- Construção com rebites aumenta o desempenho e durabilidade
- Um exterior com contornos suaves elimina bordas pontiagudas, minimizando o potencial de acidentes
- Adequados para aplicações internas e externas
- Diversas opções de acabamento que complementam a maioria dos designs de painéis
- Construção em Zamac disponível com acabamento em cromo polido, cromo acetinado ou pintura a pó preta
- Fechos em tamanho grande também estão disponíveis com construção em aço inox 316 de qualidade naval
- Disponíveis com ou sem travamento com chave
- A opção de travamento com chave inclui centenas de segredos de chaves e recursos de chave mestra
- Carga máxima de trabalho: 1200 N (270 lb ou 122 kg)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: