V7-20-111-24

Fechos de Engate Rápido, Travamento com chave, Tamanho grande, Aço Inox 316, Eletropolido, Polido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Cor / Aparência Polido
Restrição de acesso Travamento com chave
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe V7 - Fecho de engate rápido Over Center
Um modelo ligeiramente curvado, de baixa saliência e com instalaçÃo de superfície e um recurso de travamento com chave opcional complementam o desempenho robusto destes fechos de visual atrativo e segurança reforçada. Um corpo construído em materiais de alta resistência oculta todos os mecanismos de acionamento, para uma estética aprimorada e maior resistência contra vandalismo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Engate Rápido, Travamento com chave, Tamanho grande, Aço Inox 316, Eletropolido, Polido