V7-20-101-10
Fechos de Engate Rápido, Sem restrição, Tamanho grande, Zamac, Cromado, Brilhante
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Classe | V7 - Fecho de engate rápido Over Center |
Um modelo ligeiramente curvado, de baixa saliência e com instalaçÃo de superfície e um recurso de travamento com chave opcional complementam o desempenho robusto destes fechos de visual atrativo e segurança reforçada. Um corpo construído em materiais de alta resistência oculta todos os mecanismos de acionamento, para uma estética aprimorada e maior resistência contra vandalismo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão