V7-10-105-20

Fechos de Engate Rápido, Sem restrição, Tamanho pequeno, Zamac, Cromado, Acetinado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Acetinado
Restrição de acesso Sem restrição
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Classe V7 - Fecho de engate rápido Over Center
Um modelo ligeiramente curvado, de baixa saliência e com instalaçÃo de superfície e um recurso de travamento com chave opcional complementam o desempenho robusto destes fechos de visual atrativo e segurança reforçada. Um corpo construído em materiais de alta resistência oculta todos os mecanismos de acionamento, para uma estética aprimorada e maior resistência contra vandalismo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.