V7-10-115-20
Fechos de Engate Rápido, Travamento com chave, Tamanho pequeno, Zamac, Cromado, Acetinado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Acetinado |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Classe | V7 - Fecho de engate rápido Over Center |
Um modelo ligeiramente curvado, de baixa saliência e com instalaçÃo de superfície e um recurso de travamento com chave opcional complementam o desempenho robusto destes fechos de visual atrativo e segurança reforçada. Um corpo construído em materiais de alta resistência oculta todos os mecanismos de acionamento, para uma estética aprimorada e maior resistência contra vandalismo.