V7-20-101-24
Fechos de Engate Rápido, Sem restrição, Tamanho grande, Aço Inox 316, Eletropolido, Polido
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Cor / Aparência | Polido |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | V7 - Fecho de engate rápido Over Center |
Um modelo ligeiramente curvado, de baixa saliência e com instalaçÃo de superfície e um recurso de travamento com chave opcional complementam o desempenho robusto destes fechos de visual atrativo e segurança reforçada. Um corpo construído em materiais de alta resistência oculta todos os mecanismos de acionamento, para uma estética aprimorada e maior resistência contra vandalismo.