C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis
Os Fechos de Engate Rápido Flexíveis da série C7 apresentam um design com baixa saliência, linhas suaves e construçÃo em elastômero termoplástico que acomoda desalinhamentos significativos em aplicações sujeitas a choques e vibraçÃo. Todos os mecanismos de acionamento e componentes de instalaçÃo sÃo ocultos debaixo do fecho quando na posiçÃo fechado, proporcionando um visual limpo para qualquer aplicaçÃo.
![C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C7-Flexible-Draw-Latches-968x432.jpg)
A construçÃo em materiais flexíveis destes fechos proporciona maior força de traçÃo e fixaçÃo, evitando ruídos e desalinhamentos provocados por vibraçÃo.
- Uma operaçÃo com giro superior gera maior força de fixaçÃo com menor esforço de operaçÃo
- Corpos flexíveis absorvem vibrações e toleram desalinhamentos
- Corpos moldados ocultam mecanismos de acionamento e componentes de instalaçÃo
- Materiais resistentes aos efeitos de corrosÃo e raios UV, adequados para aplicações em ambientes externos
- Materiais macios protegem superfícies pintadas ou delicadas
- Dois tamanhos disponíveis, para atender aos requisitos específicos de cada aplicaçÃo
- Cores customizadas disponíveis
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: