C7-11

Fechos flexíveis e alavanca superior rápido, Aço inox, Engate reverso, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox, Borracha
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de instalação Instalação frontal
Tipo de engate Engate reverso
Operação Com alavanca
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe C7 - Fechos de Engate Rápido Flexíveis
Os Fechos de Engate Rápido Flexíveis da série C7 apresentam um design com baixa saliência, linhas suaves e construçÃo em elastômero termoplástico que acomoda desalinhamentos significativos em aplicações sujeitas a choques e vibraçÃo. Todos os mecanismos de acionamento e componentes de instalaçÃo sÃo ocultos debaixo do fecho quando na posiçÃo fechado, proporcionando um visual limpo para qualquer aplicaçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.